製品の公開
SPECIAL LIGHT DUAL SYSTEM EVOLUTION PAVING SUPPORT
Italprofili

SPECIAL LIGHT DUAL SYSTEM EVOLUTION PAVING SUPPORT

Google翻訳”,
ADJUSTABLE PAVING SUPPORTS SPECIAL LIGHT DUAL SYSTEM EVOLUTIONは、Dual System Evolutionジョイストのおかげで、セラミック仕上げとデッキ材の両方を使用した屋外の高床式床の設置に屋外で使用できます。
これは、防水処理の有無に関わらず、実用的でない場所を実用的にするための完璧なソリューションであり、ケーブルやパイプの通行も可能にします。
そのため、二重床は主に、最大限の設計性と柔軟性が求められる新築や改修工事、あるいは防水層や配管、ケーブルなどの点検を容易にするために用いられます。
調整可能な舗装サポート「Special Light Dual System Evolution」は、最高級のポリプロピレンと添加剤のみを使用して製造されており、これらの最高品質の原材料により、長寿命と耐荷重性能を実現しています。
仕様
  • Supply and installation of adjustable Special Light paving supports Dual System Evolution made of polypropylene, for the realisation of raised floors for exteriors with ceramic, decking or wood. The system consists of: - Special Light paving support Dual System Evolution (threaded base and screw). - Fixed head Special Light Dual System Evolution with quick coupling for the joist. - Aluminium joist Dual System Evolution available in two variations: mm. 62x15 l. 2000 or mm. 62x25 l. 2000. - Non-slip silencer profile Dual System Evolution made of rubber with quick coupling (only for ceramic flooring). - Spacer element Dual System Evolution 2 or 4 mm. (only for ceramic flooring).
技術仕様
  • Unique refspecial-light-dual-system-evolution
  • コレクションRAISED FLOORS
  • タイプアッセンブリ(複数のオブジェクトで構成)
  • 公開日2022-11-17
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルポリプロピレン
  • 副マテリアル 押出成形 [アルミ]
  • 設計国イタリア
  • 製造国イタリア
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ床材 - フローリングシステム・構造床
  • IFC分類Floor
  • Uniclass2015コードEF_30
  • Uniclass2015詳細Roofs, floor and paving elements