製品の公開
PIPE PPR NIRON
PIPE PPR NIRON
    Italsan

    PIPE PPR NIRON

    5つ星のうち4.44.4(47 レビュー)
    Google翻訳”,
    NIRONは、温水と冷水の分配のための完全なポリプロピレンパイプとフィッティングシステムです。 NIRONは、配水配管システム、配管、温水システムでの長寿命の使用とエネルギー節約を保証する優れた品質と信頼性を提供します。
    素材の軽さで組み立てが簡単です。従来の金属管に比べて設置時間が30〜50%短縮されます
    Nironのさまざまなパイプ範囲を以下に示します。
    • NIRON SINGLE WALL:この種のポリプロピレンパイプを25年間使用すると、
    • 配管および空調システムの温水および冷水。
    • NIRON COMPOSITE:この種類は、ポリプロピレンと混合されたグラスファイバーの内層で補強されており、単層モデルと比較して線熱膨張係数が低くなっています。
    • NIRON CLIMA:このシステムは、ファンコイルユニットを備えた温水システム用に特別に設計されています。このモデルは、RD140 / 2003に準拠した飲用認証のおかげで、他のアプリケーションでも使用できます。
    • その他のモデル:Niron Purple、再生水用。 Niron OB、酸素バリア付き。 Niron Dark、屋外設置用のUV保護付き。
    仕様
    • The main benefits are the following:

      • Low thermal conductivity and low condensation.
      • Absence of corrosion.
      • Minimum inner surface suroughness.
      • High chemical resistance.
      • Graze resistance.
      • Ice resistance.
      • Non electric conductive.
      • Reduced noise propagation.
    技術仕様
    • Unique refpprnirontuberia
    • コレクションセットPolipropileno PPR Niron
    • コレクションNIRON
    • タイプショーケース(モデル)
    • 公開日2014-02-03
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルポリプロピレン
    • 副マテリアルポリプロピレン
    • 設計国スペイン
    • 製造国イタリア
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ配管設備 - パイプ
    • IFC分類パイプ取付具
    • UNSPSC名称Plumbing connectors
    • UNSPSC40141720
    • OmniClassNumber23-27 39 00
    • OmniClassタイトルPiping

    類似製品