製品を公開する
AC600 Male Plug
IVAR

AC600 Male Plug

Google翻訳,

IVARアイテムの範囲には、主要な製品ラインを完成させるためのさまざまなアクセサリが含まれています。これらは設計者に希望の製品をカスタマイズする機会を与え、すべての人のニーズに合う高品質の基準を保証します。したがって、ブラケット、ボックス、サーボモーター、インサート、保護キャップ、アクセサリバルブおよびフィッティング、リングナット、アダプタ、ユニオンなどもBIM形式で入手できます。

仕様
  • Male plug. The body is made of brass. Yellow or nickel-plated version available. O-ring: Peroxide EPDM. Maximum operating pressure: 10 bar. Connections: G 1/4"M - G 3/8"M - G 1/2"M - G 3/4"M - G 1"M - G 1"1/4M - G 1"1/2M.

技術仕様
  • 固有参照番号AC600_Male_Plug
  • 製品ファミリFittings
  • 製品グループXXX test
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2018-06-22
  • 版番号1
関連
  • 主要素材真鍮
  • 設計国イタリア
  • 製造国イタリア
分類
  • BIMobjectカテゴリー配管設備 - 配管 - その他
  • IFC分類フロー配置エレメント
  • ETIM コードEG000002
  • ETIM 名称Installation pipes/cable protection tubes
  • UNSPSC 名称Plumbing fixtures
  • UNSPSC コード3018
  • Uniclass 2015 コードSs_55_70
  • Uniclass 2015 説明Water distribution and supply systems
  • CSI MasterFormat 2014 コード35 20 13.19
  • CSI MasterFormat 2014 タイトルHydraulic Manifolds
  • OmniClass 番号23-39 21 13 21
  • OmniClass タイトルManifolds
  • CSI UniFormat II コードD20
  • CSI UniFormat II タイトルPLUMBING