製品の公開
AC650 Filling Or Drainage Valve With Rotating Cock
IVAR

AC650 Filling Or Drainage Valve With Rotating Cock

Google翻訳”,

IVARアイテムの範囲には、主要な製品ラインを完成させるためのさまざまなアクセサリが含まれています。これらは設計者に希望の製品をカスタマイズする機会を与え、すべての人のニーズに合う高品質の基準を保証します。したがって、ブラケット、ボックス、サーボモーター、インサート、保護キャップ、アクセサリバルブおよびフィッティング、リングナット、アダプタ、ユニオンなどもBIM形式で入手できます。

仕様
  • Filling/drainage valve with brass or plastic rotating cock. The body is made of nickel-plated brass CW617N. Gaskets and O-rings: Peroxide EPDM. Maximum fluid temperature: 90°C (plastic cock) or 120°C (brass cock). Maximum operating pressure: 10 bar. Connection: G 1/2"M.

技術仕様
  • Unique refAC650_Filling_Drainage_Valve
  • コレクションセットOther
  • コレクションOther
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2018-07-01
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル真鍮
  • 設計国イタリア
  • 製造国イタリア
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - 配管 - その他
  • IFC分類フロー配置エレメント
  • ETIM コードEG000002
  • ETIM 名Installation pipes/cable protection tubes
  • UNSPSC名称Plumbing fixtures
  • UNSPSC3018
  • Uniclass2015コードSs_55_70
  • Uniclass2015詳細Water distribution and supply systems
  • MasterFormat 2014 コード35 20 13.19
  • MasterFormat 2014 タイトルHydraulic Manifolds
  • OmniClassNumber23-39 21 13 21
  • OmniClassタイトルManifolds
  • UniFormatIIコードD20
  • UniFormatIIタイトルPLUMBING
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
5つ星のうち4.6 4.6 (7)