製品を公開する
AC852 Plastic Box
IVAR

AC852 Plastic Box

Google翻訳,

IVARアイテムの範囲には、主要な製品ラインを完成させるためのさまざまなアクセサリが含まれています。これらは設計者に希望の製品をカスタマイズする機会を与え、すべての人のニーズに合う高品質の基準を保証します。したがって、ブラケット、ボックス、サーボモーター、インサート、保護キャップ、アクセサリバルブおよびフィッティング、リングナット、アダプタ、ユニオンなどもBIM形式で入手できます。

仕様
  • Plastic box with bottom for modular manifolds (without fastening kit, to order separately). H: from 350 to 400 mm. W: from 350 to 800 mm. D: from 90 to 95 mm. With/without protection for plastering operations.

技術仕様
  • 固有参照番号AC852_Plastic_Box
  • 製品ファミリOther
  • 製品グループOther
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2018-05-15
  • 版番号1
関連
  • 主要素材プラスチック
  • 設計国イタリア
  • 製造国イタリア
分類
  • BIMobjectカテゴリー配管設備 - 配管 - その他
  • IFC分類フロー配置エレメント
  • ETIM コードEG000002
  • ETIM 名称Installation pipes/cable protection tubes
  • UNSPSC 名称Plumbing fixtures
  • UNSPSC コード3018
  • Uniclass 2015 コードSs_55_70
  • Uniclass 2015 説明Water distribution and supply systems
  • CSI MasterFormat 2014 コード35 20 13.19
  • CSI MasterFormat 2014 タイトルHydraulic Manifolds
  • OmniClass 番号23-39 21 13 21
  • OmniClass タイトルManifolds
  • CSI UniFormat II コードD20
  • CSI UniFormat II タイトルPLUMBING