製品の公開
CI400NR Modular Manifolds Easy Lock
IVAR

CI400NR Modular Manifolds Easy Lock

Google翻訳”,

モジュラーマニホールドEASYLOCKシリーズは、主に、簡単で実用的な方法で相互に接続できることを特徴としています。ねじ山は、EASY LOCKマニホールドを、シール要素を使用せずに整列してシールされた接続で相互に接続できるように設計されています。マニホールドは、外側にのみニッケルメッキが施されています。そのため、内部が黄色になり、飲料水の使用に適しています。

それらはいくつかのバージョンで利用可能です:

-手動操作の遮断弁付き(青または赤のハンドホイール付き);

-手動操作の遮断弁(青または赤のハンドホイール付き)および30°傾斜接続付き。

-プレーン(手動操作の遮断弁なし)。

仕様
  • Modular plain manifold EASY-LOCK series. Manifolds can be used to supply DHW. The body is made of brass CW617N nickel-plated only externally. Gaskets and O-rings: Peroxide EPDM. Maximum fluid temperature: 100°C. Maximum operating pressure: 10 bar. Main connections: G 3/4"F or G 1"F. Secondary connections: EUROK or 1/2"M or 1/2"M TP (flat seal). Sizes available: from 2 to 4 ways. 

技術仕様
  • Unique refCI400NR_Modular_Manifolds_EASY_LOCK
  • コレクションセットSanitary System
  • コレクションModular Manifolds EASY•LOCK
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2018-05-15
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル真鍮
  • 設計国イタリア
  • 製造国イタリア
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - 配管 - その他
  • IFC分類フロー配置エレメント
  • ETIM コードEG000002
  • ETIM 名Installation pipes/cable protection tubes
  • UNSPSC名称Plumbing fixtures
  • UNSPSC3018
  • Uniclass2015コードSs_55_70
  • Uniclass2015詳細Water distribution and supply systems
  • MasterFormat 2014 コード35 20 13.19
  • MasterFormat 2014 タイトルHydraulic Manifolds
  • OmniClassNumber23-39 21 13 21
  • OmniClassタイトルManifolds
  • UniFormatIIコードD20
  • UniFormatIIタイトルPLUMBING
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
5つ星のうち4.6 4.6 (7)