製品の公開
Cubodomo®
IVAR

Cubodomo®

Google翻訳”,

IVARCUBODOMO®は、タイムスロット管理を備えた家のすべての部屋のリモートコントロールを可能にするスマートな体温調節システムです。これは、電源、温度センサー(内部リレーの有無にかかわらず)、アクチュエーター(ラジエーターシステムで使用)、および配線センター(放射システムで使用)を備えたキューブで構成されています。 CubeはCUBODOMO®のインテリジェンスであり、低周波無線モジュールのおかげで他のすべての要素と通信します。 5ボルトの変圧器を搭載し、統合されたWi-Fiモジュールによってインターネットに接続します。これにより、CUBOは専用アプリを介してサポートされているデバイスとのインターフェースをとることができます。これは、すべての主要な空調システム(自律型および集中型の両方)、ラジエーター暖房、放射床、壁または天井の暖房/冷房、ファンコイルなどの空調ユニットと互換性があります。

リレー付きバージョンの温度センサーは、メインのクロノサーモスタットに取って代わり、適切な配線によって、ボイラーのオン/オフの切り替えまたは最終的なゾーンバルブの管理を可能にします。他の温度センサー(リレーなし)をオプションでシステムに追加して、さまざまな部屋でさらに正確な温度測定を行うことができます。この最後のケースでは、センサーは電気的な接続なしで壁に取り付けることができます。

配線センターには、CUBEから制御コマンドを受信する無線モジュールが装備されています(室温とユーザーが選択した温度に基づいて、開閉します)。制御コマンドは、8つのチャネル(関連するリレーを含む)に送信され、駆動します。ゾーンごとに自動復帰する最大16の電熱ヘッド、通常は閉じているバルブ、ポンプ、および熱発生器と組み合わせます。各ゾーンは他のゾーンから完全に独立しています。

このシステムはモジュール式であり、改ざん防止制御のおかげで、家庭環境だけでなく、オフィスや公共の建物でも動作するように設計されています。したがって、システムをユーザーの要件に適合させるために、いつでも追加のコンポーネントを実装できます。

仕様
  • IVAR CUBODOMO®: smart system for managing the plant remotely via app. It allows remote control of all the zones in the house through time slots. Compatible with autonomous or centralized heating systems, at high or low temperature (ex: radiators, radiant floor or ceiling, fan-coil). It can be used in public or private buildings thanks to proper tamper-proof controls. No electrical connection is required for room temperature sensors installation. The room temperature sensor with relay replaces the main chronothermostat and manages the on/off switching of the boiler (or zone valve with appropriate wiring). MyCubodomo app is required to manage the device, it is available on the App Store® and on the Play Store® and it is compatible with iOS 8.0 (and onwards) and Android 5.0 (and onwards) operating systems. Operating temperature range: - 5 to + 45 °C. Transmission frequency: 868,3 MHz. Signal range: 30 meters (in open field). Cube: power supply 5 V/1 A micro USB, Wi-Fi Standard FCC/CE/TELEC/KCC/SRRC/IC/NCC, Wi-Fi protocol 802.11 b/g/n, frequency 2.4 GHz ~ 2.5 GHz (2400M ~ 2483.5M), dimensions (W x H x D) 100 x 100 x 100 mm. Room temperature sensor (with or without relay): power supply 2 alkaline batteries AA (mod. LR6) 1.5 V, hysteresis on the set point temperature On-Off +/- 0,1°C, average battery life 3 years, dimensions (W x H x D) 87 x 87 x 28 mm. Actuator: power supply 3 alkaline batteries AA (mod. LR6) 1.5 V, average battery life 3 years, connection M30x1.5, maximum closing distance 12 mm, insulation CLASS III. Dimensions (W x H x D) 92 x 48 x 66 mm. Wiring Center: control unit equipped with radio module, power supply 230V 50/60 Hz, fuses F3 15A/250V, output switching relay max 2A/230V AC - 2A/30V DC, dimensions (W x H x D) 180 x 130 x 65 mm.

技術仕様
  • Unique refCUBODOMO_SYSTEM
  • コレクションセットRegulation and Control
  • コレクションCUBODOMO System
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2018-07-02
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルプラスチック
  • 副マテリアル電子・光学コンポーネント
  • 設計国イタリア
  • 製造国イタリア
識別情報
  • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - 制御機器
  • IFC分類電気アプライアンス
  • UNSPSC名称Electrical controls and accessories
  • UNSPSC391215
  • Uniclass2015コードEn_60
  • Uniclass2015詳細Heating, cooling and refrigeration entities
  • MasterFormat 2014 コード23 00 00
  • MasterFormat 2014 タイトルHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClassNumber23-27 11 19 13
  • OmniClassタイトルHeating Controllers
  • UniFormatIIコードD3060
  • UniFormatIIタイトルControls and Instrumentation