製品を公開する
MP5705 Straight Fitting With Rotating Nut
IVAR

MP5705 Straight Fitting With Rotating Nut

Google翻訳,
MULTI•PRESSは、7つの異なるクリンパープロファイル(BE、B、TH、R、H、F、U)で無差別に使用するために研究およびテストされたIVARプレスフィッティングです。パイプとフィッティングの理想的な結合のために設計されたフィッティングの形状、および各端子の過酸化物EPDMにパイプと2つのOリングが正しく挿入されていることを確認するためのブッシングホルダーのウィンドウは、すべて詳細に役立ちます。製品の使いやすさと信頼性を保証します。幅広い構成とサイズで利用できます。
仕様
  • MP5705 - STRAIGHT FITTING WITH ROTATING NUT Suitable for clamping profiles: BE, B, TH, R, H, F, U. Two O-rings in peroxide EPDM. Bushing holder with windows to verify correct insertion of the pipe. Maximum use temperature 120 °C. Maximum operating static pressure: 10 bar. Sizes available: Multi•Press connection from 16x2 mm to 20x2 mm and female threaded connection 1/2” or EUROK.
技術仕様
  • 固有参照番号MP5705_Straight_Fitting_With_Rotating_Nut
  • 製品ファミリFittings
  • 製品グループM·P - Multi Press
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2018-02-21
  • 版番号1
関連
  • 主要素材真鍮
  • 副素材ステンレス
  • 設計国イタリア
  • 製造国イタリア
分類
  • BIMobjectカテゴリー配管設備 - ジョイント
  • IFC分類パイプ取付具
  • ETIM コードEG000002
  • ETIM 名称Installation pipes/cable protection tubes
  • UNSPSC 名称Plumbing connectors
  • UNSPSC コード40141720
  • Uniclass 2015 コードPr_65_52
  • Uniclass 2015 説明Pipe, tube and fitting products
  • CSI MasterFormat 2014 コード40 79 00
  • CSI MasterFormat 2014 タイトルMiscellaneous Instruments, Calibration Equipment, Instrument Valves, and Fittings
  • OmniClass 番号23-19 25 13 21 17
  • OmniClass タイトルFittings
  • CSI UniFormat II コードC1030
  • CSI UniFormat II タイトルFittings