製品の公開
MP5760 Wall Fitting
IVAR

MP5760 Wall Fitting

Google翻訳”,
MULTI•PRESSは、7つの異なるクリンパープロファイル(BE、B、TH、R、H、F、U)で無差別に使用するために研究およびテストされたIVARプレスフィッティングです。パイプとフィッティングの理想的な結合のために設計されたフィッティングの形状、および各端子の過酸化物EPDMにパイプと2つのOリングが正しく挿入されていることを確認するためのブッシングホルダーのウィンドウは、すべて詳細に役立ちます。製品の使いやすさと信頼性を保証します。幅広い構成とサイズで利用できます。
仕様
  • MP5760 - WALL FITTING Suitable for clamping profiles: BE, B, TH, R, H, F, U. Two O-rings in peroxide EPDM. Bushing holder with windows to verify correct insertion of the pipe. Maximum use temperature 120 °C. Maximum operating static pressure: 10 bar. Sizes available: Multi•Press connection from 16x2 mm to 26x3 mm, female threaded connection from 1/2” to 3/4” and height of the fitting from 40 mm to 77 mm.
技術仕様
  • Unique refMP5760_Wall_Fitting
  • コレクションセットFittings
  • コレクションM·P - Multi Press
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2018-02-26
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル真鍮
  • 副マテリアルステンレス
  • 設計国イタリア
  • 製造国イタリア
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - ジョイント
  • IFC分類パイプ取付具
  • ETIM コードEG000002
  • ETIM 名Installation pipes/cable protection tubes
  • UNSPSC名称Plumbing connectors
  • UNSPSC40141720
  • Uniclass2015コードPr_65_52
  • Uniclass2015詳細Pipe, tube and fitting products
  • MasterFormat 2014 コード40 79 00
  • MasterFormat 2014 タイトルMiscellaneous Instruments, Calibration Equipment, Instrument Valves, and Fittings
  • OmniClassNumber23-19 25 13 21 17
  • OmniClassタイトルFittings
  • UniFormatIIコードC1030
  • UniFormatIIタイトルFittings