製品を公開する
MPL5716 T Fitting With Chrome Plated Copper Pipe
IVAR

MPL5716 T Fitting With Chrome Plated Copper Pipe

Google翻訳,
MULTI•PRESS•LEAKは、プレスに失敗した場合に水漏れを保証し、7つの異なるクリンパプロファイル(BE、B、TH、R、H、F、U)で無差別に使用できるように設計された新しいプレスフィッティングです。プレスされていない場合のシールの欠如は、プレスを忘れた場合の問題や損傷を回避するために特に市場で求められている機能です。システムテストのおかげで、設置者はフィッティングを正しく押すことで漏れをすぐに特定して修復できます。幅広い構成とサイズで利用できます。
仕様
  • MPL5716 - T FITTING WITH CHROME PLATED COPPER PIPE
    Press fitting designed to guarantee water leakage in case of failed pressing.
    Suitable for clamping profiles: BE, B, TH, R, H, F, U. Two O-rings in peroxide EPDM. Bushing holder with windows to verify correct insertion of the pipe. Maximum use temperature 120 °C. Maximum operating static pressure: 10 bar.
    Sizes available: Multi•Press connection from 16x2 mm to 20x2 mm and external copper pipe diameter 15 mm.

技術仕様
  • 固有参照番号MPL5716_T_Fitting_With_Chrome-Plated_Copper_Pipe
  • 製品ファミリFittings
  • 製品グループM·P·L - Multi Press Leak
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2018-03-05
  • 版番号1
関連
  • 主要素材真鍮
  • 副素材ステンレス
  • 設計国イタリア
  • 製造国イタリア
分類
  • BIMobjectカテゴリー配管設備 - ジョイント
  • IFC分類パイプ取付具
  • ETIM コードEG000002
  • ETIM 名称Installation pipes/cable protection tubes
  • UNSPSC 名称Plumbing adapters
  • UNSPSC コード40141719
  • Uniclass 2015 コードPr_65_52
  • Uniclass 2015 説明Pipe, tube and fitting products
  • CSI MasterFormat 2014 コード40 79 00
  • CSI MasterFormat 2014 タイトルMiscellaneous Instruments, Calibration Equipment, Instrument Valves, and Fittings
  • OmniClass 番号23-19 25 13 21 17
  • OmniClass タイトルFittings
  • CSI UniFormat II コードC1030
  • CSI UniFormat II タイトルFittings