製品の公開
RTV Thermostatic Valve For Recirculation Branch Balancing
RTV Thermostatic Valve For Recirculation Branch Balancing
    IVAR

    RTV Thermostatic Valve For Recirculation Branch Balancing

    Google翻訳”,

    RTVは、再循環回路の戻り温度を制御するサーモスタットインサートを備えた自動比例バルブです。温度が設定値に達すると、バルブは回路内の流量を減らし、熱損失を制限し、システムの正しいバランスを確保します。このようにして、常に適切な温度の温水を使用しているシステムのユーザーに最大限の快適さを保証します。さらに、再循環の適切なバランスにより、プラントの各ブランチが適切な設定温度に到達し、衛生上のリスク要因と見なされる最も不利な回路での水の冷却が回避されます。各再循環ブランチに設置されたRTVバルブは、システムの温度を維持し、システムのバランスを確保します。

    RTVには、次の3つのバージョンがあります。

    バージョンA)再循環ブランチバランシングのみ。

    バージョンB)再循環ブランチのバランス調整と熱消毒サイクルのサーモスタット管理。

    バージョンC)再循環ブランチのバランス調整と熱消毒サイクルの電子管理。

    RTVバルブは、各再循環ブランチに取り付ける必要があります。BバージョンとCバージョンでは、再循環ブランチで頻繁に実行される熱消毒のサイクルを正しく実行するために必要なバイパスシステム(サーモスタットまたは電子)が装備されています。衛生システムの。

    仕様
    • IVAR RTV: thermostatic valve for controlling the water temperature in the recirculation branches. Balancing thermostatic insert with fixed point adjustment settable with graduated knob equipped with locking mechanism. Version A with only recirculation branch balancing. Version B with thermostatic control for thermal disinfection cycle. Version C with electronic thermal disinfection cycle. Connections: 1/2" F or 3/4" F. Adjustment range 35-60 °C. ΔP maximum at the ends of the valve 1 bar. Main material: brass CW617N. Adjustment knob: ABS. O-ring seal: peroxide EPDM.

    技術仕様
    • Unique refRTV_thermostatic_valve_for_recirculation_branch_balancing
    • コレクションセットSanitary System
    • コレクションRTV thermostatic valve for recirculation branch balancing
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2019-12-20
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアル真鍮
    • 設計国イタリア
    • 製造国イタリア
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ配管設備 - バルブ
    • IFC分類フロー配置エレメント
    • ETIM コードEG000002
    • ETIM 名Installation pipes/cable protection tubes
    • UNSPSC名称Hydraulic valves
    • UNSPSC40141608
    • Uniclass2015コードSs_55_70
    • Uniclass2015詳細Water distribution and supply systems
    • MasterFormat 2014 コード35 20 19.23
    • MasterFormat 2014 タイトルHydraulic Regulating Valves
    • OmniClassNumber23-27 31 00
    • OmniClassタイトルValves
    • UniFormatIIコードD20
    • UniFormatIIタイトルPLUMBING