製品の公開
VS2102 Angle Thermostatic Valve With Female Connection
IVAR

VS2102 Angle Thermostatic Valve With Female Connection

Google翻訳”,

サーモスタットバルブは、ラジエーターへの水の流れを調整する装置であり、サーモスタットコマンド用に設定されています。制御棒付きのリングナットは、システムが稼働している状態で交換および検査できます。 IVARバルブは、すべての図で、コントロールの代わりに保護キャップが付いているか、手動ヘッドが付いています。パイプ接続はメスまたはオスにすることができますが、ラジエーター接続の場合は、標準のテーパーシール、Oリング付きのパイプユニオン、または3/8インチネジ付きのそれぞれのバージョン(EUROKバルブの場合)から選択できます。標準バルブと流量事前調整付きバルブの2つのカテゴリが利用可能です。

標準バルブは、サーモスタットヘッドの作用で動くバルブプラグが特徴です。標準バルブでは流量を事前調整することはできません。これは、ラジエーター出口に取り付けられたロックシールドに委託されています。標準のサーモスタットバルブを備えたいくつかのIVARシステムには、Keymark EN 215が搭載されているため、低熱慣性システムとして認められています。保護キャップの色:白。

バルブプラグとは別に、流量が事前調整されたバルブには、設計上の特徴と回路内のラジエーターの位置に応じて、水の通過に対して異なる油圧抵抗を提供する6つの異なる校正済み穴を備えたセレクターがあります。セレクターには2つのバージョンがあります。

-「N」シリーズ:Kv0.1-0.6。保護キャップの色:黒

-「F」シリーズ:Kv0.045-0.32。保護キャップの色:赤。

流量の事前調整が可能な「N」シリーズサーモスタットバルブを備えたいくつかのIVARシステムには、Keymark EN 215が搭載されているため、低熱慣性システムとして認められています。

利用可能なバージョン:ストレート、アングル、リバースボディ、同軸。

仕様
  • VS2102 - Angle thermostatic valve with female connection. Connection to iron pipe x Connection to radiator: G 3/8"F x G 3/8"M with or without O-ring (with white protective cap or manual head), G 1/2"F x G 1/2"M with or without O-ring (with white protective cap or manual head), G 3/4"F x G 3/4"M with or without O-ring (with white protective cap or manual head), G 1"F x G 1"M with or without O-ring (with white protective cap), G 1"1/4F x G 1"1/4M with or without O-ring (with white protective cap). Flow rate pre-regulation only available for 3/8", 1/2" and 3/4" sizes: N-series (black protective cap or white manual head) or F-series (red protective cap or white manual head). Ring nut with spingle which can be replaced and inspected while the system is working. Fluid: water, glycol-water solutions (up to 30% glycol max). Max fluid temperature: 120° C. Max operating pressure: 10 bar. Max differential pressure: 1 bar. Max differential pressure with thermostatic head installed: 0.25 bar. Body material: nickel-plated CW617N brass. Gaskets and O-rings materials: peroxide EPDM. Spring, washer and spindle material: stainless steel. Protective cap and manual head material: ABS.

技術仕様
  • Unique refVS2102_Angle_Thermostatic_Valve_With_Female_Connection
  • コレクションセットValves, lockshields and thermostatic heads
  • コレクションThermostatic valves
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2018-09-17
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル真鍮
  • 設計国イタリア
  • 製造国イタリア
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - バルブ
  • IFC分類バルブ
  • ETIM コードEG000002
  • ETIM 名Installation pipes/cable protection tubes
  • UNSPSC名称Valves
  • UNSPSC401416
  • Uniclass2015コードSs_60
  • Uniclass2015詳細Heating, cooling and refrigeration systems
  • MasterFormat 2014 コード23 00 00
  • MasterFormat 2014 タイトルHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClassNumber23-27 31 00
  • OmniClassタイトルValves
  • UniFormatIIコードD30
  • UniFormatIIタイトルHVAC