製品の公開
VTC30 Control And Isolation Screw
IVAR

VTC30 Control And Isolation Screw

Google翻訳”,

IVARアイテムの範囲には、主要な製品ラインを完成させるためのさまざまなアクセサリが含まれています。これらは設計者に希望の製品をカスタマイズする機会を与え、すべての人のニーズに合う高品質の基準を保証します。したがって、ブラケット、ボックス、サーボモーター、インサート、保護キャップ、アクセサリバルブおよびフィッティング、リングナット、アダプタ、ユニオンなどもBIM形式で入手できます。

仕様
  • Control and isolation screw for brass-rod manifolds. The body is made of brass. Gaskets and O-ring: Peroxide EPDM. Maximum fluid temperature: 120°C Maximum operating pressure: 10 bar.

技術仕様
  • Unique refVTC30_Control_And_Isolation_Screw
  • コレクションセットOther
  • コレクションOther
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2018-06-22
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル真鍮
  • 設計国イタリア
  • 製造国イタリア
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - 配管 - その他
  • IFC分類フロー配置エレメント
  • ETIM コードEG000002
  • ETIM 名Installation pipes/cable protection tubes
  • UNSPSC名称Plumbing fixtures
  • UNSPSC3018
  • Uniclass2015コードSs_55_70
  • Uniclass2015詳細Water distribution and supply systems
  • MasterFormat 2014 コード35 20 13.19
  • MasterFormat 2014 タイトルHydraulic Manifolds
  • OmniClassNumber23-39 21 13 21
  • OmniClassタイトルManifolds
  • UniFormatIIコードD20
  • UniFormatIIタイトルPLUMBING
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
5つ星のうち4.6 4.6 (7)