製品の公開
AC677 Swiveling Terminal With 3 Connections
IVAR

AC677 Swiveling Terminal With 3 Connections

Google翻訳”,

IVARアイテムの範囲には、主要な製品ラインを完成させるためのさまざまなアクセサリが含まれています。これらは設計者に希望の製品をカスタマイズする機会を与え、すべての人のニーズに合う高品質の基準を保証します。したがって、ブラケット、ボックス、サーボモーター、インサート、保護キャップ、アクセサリバルブおよびフィッティング、リングナット、アダプタ、ユニオンなどもBIM形式で入手できます。

仕様
  • Swiveling terminal for manifolds with 3 connections. The body is made of nickel-plated brass. Gaskets and O-rings: Peroxide EPDM. Maximum fluid temperature: 120°C. Maximum operating pressure: 10 bar. Connections: G 1"M - 3 x G 1/2"F.


技術仕様
  • Unique refAC677_Swiveling_Terminal_With_3_Connections
  • コレクションセットOther
  • コレクションOther
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2018-07-01
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル真鍮
  • 設計国イタリア
  • 製造国イタリア
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - 配管 - その他
  • IFC分類フロー配置エレメント
  • ETIM コードEG000002
  • ETIM 名Installation pipes/cable protection tubes
  • UNSPSC名称Plumbing fixtures
  • UNSPSC3018
  • Uniclass2015コードSs_55_70
  • Uniclass2015詳細Water distribution and supply systems
  • MasterFormat 2014 コード35 20 13.19
  • MasterFormat 2014 タイトルHydraulic Manifolds
  • OmniClassNumber23-39 21 13 21
  • OmniClassタイトルManifolds
  • UniFormatIIコードD20
  • UniFormatIIタイトルPLUMBING