製品の公開
CI595MN Brass-Rod Manifolds
IVAR

CI595MN Brass-Rod Manifolds

Google翻訳”,

バーマニホールドは機械加工されており、機械加工後に応力緩和熱処理が施され、自動化されたプロセスで組み立てられ、個別にテストされます。単一のルートを制御するために、サイズ、バリエーション、およびアクセサリの完全なシリーズが利用可能です。また、標準のブラケットに事前に取り付けられた状態で購入することも、配送/返品キットに入れて購入することもできます。多くのアクセサリにより、主要なシステム要件を満たし、システムの最適な動作に必要なすべてのコンポーネント(ボールバルブ、シャットオフバルブ、エアベントバルブ、充放電コック、バイパスバルブ)でマニホールドを補完できます。 、ハウジングボックスおよび個別の断熱材。

仕様
  • Kit made of flow manifold with flow meter/adjusters FLUXER (0-5 l/min), return manifold with manually operated isolation valves, brackets and EUROK connections. The body is made of brass CW617N. Nickel-plated outer finished or yellow outer finished. Gaskets and O-rings: Peroxide EPDM. Maximum fluid temperature: 90°C. Maximum operating pressure: 10 bar. Main connections: G 1"F or G 1"1/4F. Secondary connections: EUROK. Sizes available: from 2 to 13 ways.

技術仕様
  • Unique refCI595MN_Brass-Rod_Manifolds
  • コレクションセットManifolds
  • コレクションBrass-rod manifolds
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2018-07-02
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル真鍮
  • 設計国イタリア
  • 製造国イタリア
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - 配管 - その他
  • IFC分類フロー配置エレメント
  • ETIM コードEG000002
  • ETIM 名Installation pipes/cable protection tubes
  • UNSPSC名称Plumbing fixtures
  • UNSPSC3018
  • Uniclass2015コードSs_55_70
  • Uniclass2015詳細Water distribution and supply systems
  • MasterFormat 2014 コード35 20 13.19
  • MasterFormat 2014 タイトルHydraulic Manifolds
  • OmniClassNumber23-39 21 13 21
  • OmniClassタイトルManifolds
  • UniFormatIIコードD20
  • UniFormatIIタイトルPLUMBING