製品の公開
MPL5724 Right Wall Terminal For Horizontal Chases
IVAR

MPL5724 Right Wall Terminal For Horizontal Chases

Google翻訳”,
MULTI•PRESS•LEAKは、プレスに失敗した場合に水漏れを保証し、7つの異なるクリンパプロファイル(BE、B、TH、R、H、F、U)で無差別に使用できるように設計された新しいプレスフィッティングです。プレスされていない場合のシールの欠如は、プレスを忘れた場合の問題や損傷を回避するために特に市場で求められている機能です。システムテストのおかげで、設置者はフィッティングを正しく押すことで漏れをすぐに特定して修復できます。幅広い構成とサイズで利用できます。
仕様
  • MPL5724 - RIGHT WALL TERMINAL FOR HORIZONTAL CHASES Press fitting designed to guarantee water leakage in case of failed pressing. Suitable for clamping profiles: BE, B, TH, R, H, F, U. Two O-rings in peroxide EPDM. Bushing holder with windows to verify correct insertion of the pipe. Maximum use temperature 120 °C. Maximum operating static pressure: 10 bar. Sizes available: Multi•Press connection from 16x2 mm to 20x2 mm and female threaded connection 1/2”.
技術仕様
  • Unique refMPL5724_Right_Wall_Terminal_For_Horizontal_Chases
  • コレクションセットFittings
  • コレクションM·P·L - Multi Press Leak
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2018-03-05
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル真鍮
  • 副マテリアルステンレス
  • 設計国イタリア
  • 製造国イタリア
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - ジョイント
  • IFC分類パイプ取付具
  • ETIM コードEG000002
  • ETIM 名Installation pipes/cable protection tubes
  • UNSPSC名称Plumbing connectors
  • UNSPSC40141720
  • Uniclass2015コードPr_65_52
  • Uniclass2015詳細Pipe, tube and fitting products
  • MasterFormat 2014 コード40 79 00
  • MasterFormat 2014 タイトルMiscellaneous Instruments, Calibration Equipment, Instrument Valves, and Fittings
  • OmniClassNumber23-19 25 13 21 17
  • OmniClassタイトルFittings
  • UniFormatIIコードC1030
  • UniFormatIIタイトルFittings