製品の公開
PTM5760 Wall Fitting
IVAR

PTM5760 Wall Fitting

Google翻訳”,

IVARPRESSは、Bクリンパープロファイルで使用するために研究およびテストされたIVARプレスフィッティングです。

パイプとフィッティングの理想的な結合のために設計されたフィッティングの形状、および各端子の過酸化物EPDMにパイプと2つのOリングが正しく挿入されていることを確認するためのブッシングホルダーのウィンドウは、すべて詳細に役立ちます。製品の使いやすさと信頼性を保証します。

本体は、外面がCW617Nニッケル仕上げの真ちゅうでできており、飲料水プラントの最新の基準規制に準拠して、液体と接触する他のすべての部分が黄色になっています。

幅広い構成とサイズで利用できます。

仕様
  • PTM5760 - WALL FITTING 

    Suitable for B clamping profile. Two O-rings in peroxide EPDM. Bushing holder with windows to verify correct insertion of the pipe. Maximum use temperature 120 °C. Maximum operating static pressure: 10 bar.

    Sizes available: IVARPRESS connection from 16x2 mm to 26x3 mm and female threaded connection from 1/2” to 3/4”.

技術仕様
  • Unique refPTM5760_Wall_Fitting
  • コレクションセットFittings
  • コレクションIVARPRESS - Press fittings
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2018-04-23
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル真鍮
  • 副マテリアルステンレス
  • 設計国イタリア
  • 製造国イタリア
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - ジョイント
  • IFC分類パイプ取付具
  • ETIM コードEG000002
  • ETIM 名Installation pipes/cable protection tubes
  • UNSPSC名称Plumbing connectors
  • UNSPSC40141720
  • Uniclass2015コードPr_65_52
  • Uniclass2015詳細Pipe, tube and fitting products
  • MasterFormat 2014 コード40 79 00
  • MasterFormat 2014 タイトルMiscellaneous Instruments, Calibration Equipment, Instrument Valves, and Fittings
  • OmniClassNumber23-19 25 13 21 17
  • OmniClassタイトルFittings
  • UniFormatIIコードC1030
  • UniFormatIIタイトルFittings