製品の公開
VD2101NH Straight Thermostatic Dynamic Valve Harmonia With Female Connection
IVAR

VD2101NH Straight Thermostatic Dynamic Valve Harmonia With Female Connection

Google翻訳”,

サーモスタットバルブは周囲温度を調整し、ラジエーターの流量を調整します。室温が必要な値に近づくと、ラジエーターの流量は非常に低い値になるまで減少します。したがって、サーモスタットバルブを備えたシステムは可変流量バージョンです。垂直分配を備えた集中型システムでは、部分的な負荷がかかっているラジエーターにも正しい流量を分配するにはどうすればよいでしょうか。このような場合、ダイナミックバランシングバルブは、差圧バランサーと呼ばれる分配カラムのベースに取り付けられることがよくあります。このバルブを取り付けるには、以下が必要です。

•分布列の位置。

•分配柱の基部に設置するための保証されたクリアランス。

•インストール後、正確なキャリブレーション。

IVAR HARMONIAバルブは、これらの状況を単純化するように設計されており、既存のシステムにインストールするための最も簡単なソリューションです。サーモスタットヘッドと組み合わせると、次の3つの機能を提供します。

1.流量を調整するサーモスタットヘッドのおかげで温度制御。

2.システムのアクティブ化間隔を容易にするために、6つの位置で最大流量を事前設定します。

3.部分的な負荷を効果的に管理するためのシステムの動的バランシング。

IVAR HARMONIAバルブは、複雑な校正手順を必要とせずに、どのシステムにも設置できます。それらをインストールするだけで、残りは彼らがやってくれます!

利用可能なバージョン:ストレート、アングル、リバースボディ、同軸。

仕様
  • IVAR VD2101NH - Straight thermostatic valve with flow rate pre-regulation and pressure dynamic balancing, HARMONIA-series, with female connection. Connection to iron pipe x Connection to radiator: G 3/8"F x G 3/8"M with or without O-ring, G 1/2"F x G 1/2"M with or without O-ring. Ring nut with spingle which can be replaced and inspected while the system is working. Fluid: water, glycol-water solutions (up to 30% glycol max). Max fluid temperature: 120° C. Max operating pressure: 10 bar. Differential pressure range: 0.1÷0.6 bar. Body material: nickel-plated CW617N brass. Gaskets and O-rings materials: peroxide EPDM. Spring, washer and spindle material: stainless steel. Protective cap: orange ABS.

技術仕様
  • Unique refVD2101NH_Straight_Thermostatic_Dynamic_Valve_HARMONIA_With_Female_Connection
  • コレクションセットValves, lockshields and thermostatic heads
  • コレクションThermostatic valves - Harmonia series
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2018-09-17
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル真鍮
  • 設計国イタリア
  • 製造国イタリア
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - バルブ
  • IFC分類バルブ
  • ETIM コードEG000002
  • ETIM 名Installation pipes/cable protection tubes
  • UNSPSC名称Valves
  • UNSPSC401416
  • Uniclass2015コードSs_60
  • Uniclass2015詳細Heating, cooling and refrigeration systems
  • MasterFormat 2014 コード23 00 00
  • MasterFormat 2014 タイトルHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClassNumber23-27 31 00
  • OmniClassタイトルValves
  • UniFormatIIコードD30
  • UniFormatIIタイトルHVAC