お客様へサービスを提供するためにCookieを使用しています

サービスを使用することで弊社のCookieの使用条件に合意されたものとみなされます

JLG 1732 High Capacity / 8010H

Unique ref.: 1732HighCapacity
ブランド名: JLG
製品ファミリー: Telehandlers
製品グループ: JLG Telehandler
公開日: 2018-11-30
改訂バージョン: 1
タイプ: オブジェクト(1つのオブジェクト)
ダウンロード (4)

JLG® high capacity telehandlers allow operators to accomplish multiple tasks with the perfect blend of strength, versatility and smart technology. Their higher lift capacity and enhanced versatility cut down on the time it takes to complete the work, saving time, money and labor on the job site.


主なマテリアル: Steel
副マテリアル: Steel
デザイン: United States
制作国: United States

BIMobject カテゴリー: Construction - Site Construction
IFC分類: Object
Uniclass 2015 コード: TE_30_30_60_70
Uniclass 2015 詳細: Telescopic platforms
OmniClass Number: 23-23 17 00
OmniClass Title: Materials Handling
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
Construction - Site Construction

名前
Height 2670
Material Steel
Width 2460

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

名前
COBie.Component.Name 1732
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

名前
COBie.Type.Category TE_30_30_60_70
COBie.Type.DurationUnit Years
COBie.Type.Material Steel
COBie.Type.Name 1732
COBie.Type.NominalHeight 2670
COBie.Type.NominalLength 5920
COBie.Type.NominalWidth 2460
COBie.Type.Size 1732 x 2670 x 2460
COBie.Type.WarrantyDescription Please Contact Manufacturer

すべてのBIM objectは実在のメーカーから承認された実在する製品です