製品の公開
JULY - Shower column with thermostatic & round showerhead
JULY - Shower column with thermostatic & round showerhead
JULY - Shower column with thermostatic & round showerhead
    Jacob Delafon

    JULY - Shower column with thermostatic & round showerhead

    Google翻訳”,
    丸型シャワーヘッド付き7月サーモスタットシャワーコラム-シャワーヘッド:Ø20cm(プラスチック素材)-シトラスハンドシャワーØ90mm-4スプレー-7月サーモスタットミキサー-最高温度50°C-37°Cでの安全停止-一体型逆止弁-目立たないように配置されたダイバータ-ねじれ防止メタルルックホース、160 cm-インスタントウォーターヒーターに適しています-流量:シャワーヘッド10l / min。、ハンドシャワー9.5l/min。ねじれ防止システム:滑らかなねじれ防止シャワーホース無意識:シャワーホースの近くの目立たないダイバータ安全性:37°Cで安全停止最大安全性:温度は50°Cを超えません
    技術仕様
    • Unique refE45716
    • コレクションセットJULY
    • コレクションHydromassage
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-02-19
    • エディション1
    • 高さ(Mm)1110
    • 幅(mm)283
    • 奥行き(mm)545
    関連
    • 主なマテリアル真鍮
    • 副マテリアルABS樹脂
    • 設計国フランス
    • 正味重量(kg)6
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - シャワー
    • IFC分類バルブ

    対応地域

    ヨーロッパ アフリカ
    スペイン
    モロッコ
    フランス
    ロシア