製品の公開
アメリカ合衆国
日本語
言語
プロジェクト所在地
製品の公開
無料登録
ログイン
jacobdelafon/products/4b7815e6-6ce5-480a-abbc-4ae05ce7336f
ホーム
カテゴリー
サニタリー
蛇口・混合栓
TOOBI - Single-lever bidet mixer with supply hoses
利用できません: アメリカ合衆国
Jacob Delafon
フォロー
TOOBI - Single-lever bidet mixer with supply hoses
Google翻訳”,
原文を見る
供給ホース付きシングルレバービデミキサー-スイベルスパウトチップ、-サイドリフトロッド、-3色インサート:黒、白、緑、-廃棄物。 -最大流量8l/ min、-ブラッシュドニッケルPVD仕上げは25年保証されています。
ダウンロード
仕様
仕様
Description: Single-lever bidet mixer with supply hoses. EN100. Collection : KYREO. Dimensions : 70 x 70 x 8 cm. Weight : 23,8 kg. Material : Ceramic. Type of installation : Above-the-floor. Form : Square.Drain : Ø60 mm. 10- years Guarantee .
技術仕様
技術仕様
Unique ref
E8961
コレクションセット
TOOBI
コレクション
Robinetterie
タイプ
オブジェクト(1つのオブジェクト)
公開日
2017-02-09
エディション
1
リンク
リンク
製品のURL
http://www.jacobdelafon.fr/fr/produits/robinetterie/robinetterie-de-bidet/toobi/E8961
インストール手順
http://www.jacobdelafon.fr/sites/default/files/Instruction_leaflet/TOOBI_NOTICE_F1_57.pdf
技術説明
http://www.jacobdelafon.fr/sites/default/files/technical_sheet/E8961_13.pdf
関連
関連
主なマテリアル
真鍮
設計国
フランス
正味重量(kg)
1.7
識別情報
識別情報
BIMobjectカテゴリ
サニタリー - 蛇口・混合栓
IFC分類
サニタリーターミナル
UNSPSC名称
Sanitary ware
UNSPSC
301815
対応地域
ヨーロッパ
アフリカ
スペイン
モロッコ
フランス
ロシア
類似製品
Jacob Delafon
Inset vanity basin 56 cm
ダウンロード
Jacob Delafon
Tall single-lever washbasin mixer
ダウンロード
Jacob Delafon
"Aube" LED spotlight 31 cm
ダウンロード
Jacob Delafon
Thermostatic single-lever wall-mount bath/shower mixer
ダウンロード
Jacob Delafon
Shower column
ダウンロード
Jacob Delafon
Thermostatic single-lever wall-mount shower mixer
ダウンロード