製品の公開
VOX - Vessel basin, with overflow hole, 3 tap holes
Jacob Delafon

VOX - Vessel basin, with overflow hole, 3 tap holes

Google翻訳”,
Vox長方形3穴洗面台600mm:600 x 450 mmオーバーフローあり地面下側MOQ25個幅広い選択肢:6寸法、タップデッキありまたはなし、オーバーフロー穴ありまたはなし、穴あけØなし、または1つまたは3つの穴エステティック:前面の長方形のオーバーフロー穴、カバー付き、リムの高さを10.5 cmに減らしました。きれいな、きちんとした取り付け:下側を研磨します。ボウルの深さは、流域の全高を超えず、上部の切り欠きを減らします(トラップ、オーバーフローチャネル、およびタップ継手)
技術仕様
  • Unique refEVD112
  • コレクションセットVOX
  • コレクションCéramique
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2020-02-19
  • エディション1
  • 高さ(Mm)600
  • 奥行き(mm)450
関連
  • 主なマテリアルセラミック
  • 設計国フランス
  • 製造国フランス
  • 正味重量(kg)16.1
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 洗面器
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • UNSPSC名称Sanitary ware
  • UNSPSC301815

対応地域

ヨーロッパ アフリカ
スペイン
モロッコ
フランス
ロシア