製品の公開
CITRUS - Shower set Ø 110 mm with 3-position wall holder
CITRUS - Shower set Ø 110 mm with 3-position wall holder
CITRUS - Shower set Ø 110 mm with 3-position wall holder
    Jacob Delafon

    CITRUS - Shower set Ø 110 mm with 3-position wall holder

    Google翻訳”,
    シトラスシャワーセット-シトラスハンドシャワーØ110mm、-スケール防止システム、-滑らかなねじれ防止メタルルックホース1600 mm、-3ポジションウォールブラケット、-流量:9.5 l / min、-5スプレーオプション:ソフト、リラックス、通常、強烈、マッサージ、-お手入れが簡単:スケールが落ち着くのを防ぐ柔軟なノズルのおかげで、-取り付けが簡単:スペーサーによりバーの取り付けが簡単になります。
    仕様
    • Shower set with 3-position wall holder, in ABS Collection : CITRUS - E12917 Smooth anti-twist metal-look hose 160 cm
    技術仕様
    • Unique refE12917
    • コレクションセットECO
    • コレクションHydromassage
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2016-12-01
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルABS樹脂
    • 副マテリアルPVC
    • 設計国フランス
    • 正味重量(kg)1
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - シャワー
    • IFC分類バルブ

    対応地域

    ヨーロッパ アフリカ