製品の公開
KUMIN -  Wall-mount bath-shower mixer
Jacob Delafon

KUMIN - Wall-mount bath-shower mixer

Google翻訳”,
壁掛け式バスシャワーミキサー-温度リミッターリング-節水機能:高感度フロー-ロック機能付き自動ダイバータ-シャワー出口の逆止弁-スケール防止エアレーター
仕様
  • Wall-mount bath-shower mixer Collection: KUMIN - E1385 Weight: 2 kg Installation type: Wall-mount Product certifications: Certificate of Sanitary Compliance n° 10 ACC LY 113 / NF E3/1 C2 A2 U3 Flow rate : 22 L/mn Spout reach: 203 mm Connections: With wall connectors Mechanism: Ceramic disc cartridge with limiter sensitive flow Centre-to-centre distance: 150 +/- 15 mm
技術仕様
  • Unique refE1385
  • コレクションセットKUMIN
  • コレクションRobinetterie
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2017-02-09
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル真鍮
  • 正味重量(kg)2
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
  • IFC分類サニタリーターミナル

対応地域

ヨーロッパ アフリカ