製品の公開
PATIO - Washbasin - 60 x 47cm
Jacob Delafon

PATIO - Washbasin - 60 x 47cm

Google翻訳”,
パティオ1穴洗面台60cm-寸法60x47 cm、-自立型、-2つの事前に開けられた穴、-機能性:毎日最適な快適な使用のための棚-より簡単なケア:すばやく簡単に掃除できる柔らかいコーナー。
仕様
  • Patio 1-hole washbasin 60 cm Collection : PATIO - E4159 Dimensions : 60 x 47 cm Weight : 13,8 kg Material : Ceramic Installation : self-supporting Faucets & fittings 1-hole drilled Fixation : 2 anchors pin non included
技術仕様
  • Unique refE4159
  • コレクションセットPATIO
  • コレクションCéramique
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2020-02-19
  • エディション1
  • 高さ(Mm)860
  • 幅(mm)600
  • 奥行き(mm)470
関連
  • 主なマテリアルセラミック
  • 設計国フランス
  • 正味重量(kg)13.8
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 洗面器
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • UNSPSC名称Sanitary ware
  • UNSPSC301815

対応地域

ヨーロッパ アフリカ