製品の公開
BRIVE - P-trap WC pan, NF 6 L
BRIVE - P-trap WC pan, NF 6 L
    Jacob Delafon

    BRIVE - P-trap WC pan, NF 6 L

    5つ星のうち4.54.5(11 レビュー)
    Google翻訳”,
    WCパン660x355 mmを持参します-バリオ出口、-節水ボタン3/6 L、-デュアルフラッシュ3/6 L、-Pトラップ。
    仕様
    • P-trap WC pan, 66 x 35.5 cm, NF 6 L Collection : BRIVE - E4380 Dimensions : 66 x 35,5 cm Weight : 15,6 kg Material : Ceramic Installation : floor fixings Volume flow technique : Standard 3/6 L Height : Standard. Rim type : open-rim Dual flush 3/6 L P-trap
    技術仕様
    • Unique refE4380
    • コレクションセットBRIVE
    • コレクションWC
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2016-12-01
    • エディション1
    • 高さ(Mm)660
    • 奥行き(mm)355
    関連
    • 主なマテリアルセラミック
    • 設計国フランス
    • 正味重量(kg)15.6
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - トイレ
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • UNSPSC名称Toilets
    • UNSPSC30181505

    対応地域

    ヨーロッパ アフリカ