製品の公開
ODEON UP - Vanity top 80 cm
Jacob Delafon

ODEON UP - Vanity top 80 cm

Google翻訳”,
オデオンアップ1穴バニティトップ80cm-80 x 50 cm-自立型クロームメッキオーバーフローキャップデザイン:優雅さを感じさせる巧妙な大胆さ-家族全員のためのコレクション機能:毎日の使用に最適な快適さのための広いサイドレッジ簡単なケア:すばやく簡単に掃除できる柔らかいコーナー-OdéonUpベースユニットEB894、EB895、またはEB993で注文
仕様
  • Description : 1-hole vanity top 80 cm. E4796. Collection : ODÉON UP. Dimensions : 80 x 50 cm. Weight : 26,6 kg. Material: Ceramic. Installation type : Self-supporting or can be installed on a specific cabinet. Tap drilling: 1 tap hole. RECOMMENDED BRASSWARE: Aleo, a very accessible range.
技術仕様
  • Unique refE4796
  • コレクションセットODÉON UP
  • コレクションCéramique
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2020-02-19
  • エディション1
  • 高さ(Mm)800
  • 奥行き(mm)500
関連
  • 主なマテリアルセラミック
  • 設計国フランス
  • 正味重量(kg)26.6
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 洗面器
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • UNSPSC名称Sanitary ware
  • UNSPSC301815

対応地域

ヨーロッパ アフリカ