製品の公開
ODÉON UP - Bath 180 x 80 cm
Jacob Delafon

ODÉON UP - Bath 180 x 80 cm

5つ星のうち4.24.2(5 レビュー)
Google翻訳”,
オデオンアップバス-寸法180x80 cm、-調節可能な足、-ネックサポート、-バスグリップ(ペア)、-容量:250リットル、-快適さ:ゆったりとした内寸のおかげで快適な入浴スペース、最適な入浴快適性のためのクッション、-機能的:クロームハンドグリップの有無にかかわらずインストールします(標準)。
仕様
  • Bath 180 x 80 cm Collection : ODÉON UP - E6048 Dimensions : 180 x 80 cm Weight : 21,6 kg Material : Acrylic Installation : drop-in Volume : 240/170 Forme : Rectangular Adjustable feet : 120/160 Drain Ø 5,2 cm OPTIONS : pop-up drain with overlap (cable 1 m) E70174, bath screen E4932 With: chrome brass handle, black neck support et adjustable feet Quick clip BOTTOM DIMENSIONS : 128 x 50 cm Avaible with whirlpool system
技術仕様
  • Unique refE6048
  • コレクションセットODÉON UP
  • コレクションBain
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2020-02-19
  • エディション1
  • 高さ(Mm)1800
  • 奥行き(mm)800
関連
  • 主なマテリアルアクリル
  • 設計国フランス
  • 正味重量(kg)21.6
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - バスルーム・スパ
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • UNSPSC名称Sanitary ware
  • UNSPSC301815

対応地域

ヨーロッパ アフリカ