製品の公開
ODÉON UP  - Bath 170 x 75 cm
Jacob Delafon

ODÉON UP - Bath 170 x 75 cm

Google翻訳”,
オデオンアップバス-寸法170x75 cm、-調節可能な脚、-ネックサポート、-バスグリップ(ペア)、-容量:209リットル、-快適さ:ゆったりとした内寸のおかげで快適な入浴スペース、-機能的:設置の有無にかかわらず設置クロームハンドグリップ(標準)。
仕様
  • Bath 170 x 75 cm Collection : ODÉON UP - E6049 Dimensions : 170 x 75 cm Weight : 17,5 kg Material : Acrylique Installation : drop-in Volume : 205/135 Forme : Rectangular Adjustable feet : 120/160 Drain Ø 5,2 cm OPTIONS : pop-up drain with overlap (cable 1 m) E70174, bath screen E4932. Avaible with whirlpool system.
技術仕様
  • Unique refE6049
  • コレクションセットODÉON UP
  • コレクションBain
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2020-02-19
  • エディション1
  • 高さ(Mm)1700
  • 奥行き(mm)750
関連
  • 主なマテリアルアクリル
  • 設計国フランス
  • 正味重量(kg)17.5
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - バスルーム・スパ
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • UNSPSC名称Sanitary ware
  • UNSPSC301815

対応地域

ヨーロッパ アフリカ