製品の公開
FLIGHT  - Square shower tray - 80 x 80 cm
FLIGHT  - Square shower tray - 80 x 80 cm
    Jacob Delafon

    FLIGHT - Square shower tray - 80 x 80 cm

    Google翻訳”,
    2成分ミネラルフィラー付きアクリルシャワートレイ-抗菌保護(銀イオン)、-床置きまたははめ込み、高さ4 cm、-排水管Ø9cmは含まれていません、-10年保証、-オプション:最小/用ライザーキット最大高さ10-14.5cm、-防水ストリップ、-DIN51097規格に適合するクラスC滑り止め釉薬。推奨される排水アート-いいえ。 E78168、Ø9 cm
    仕様
    • Square shower tray Collection : FLIGHT - E62441 Dimensions : 800 x 800 x 40 mm Weight : 21 kg Material : Flight Type d'installation : Above-the-floor or inset Forme : Square Drain Ø 90 mm OPTIONS : Riser kit (height 10 cm) ;watertight strip 10-years Guarantee.
    技術仕様
    • Unique refE62441
    • コレクションセットFLIGHT
    • コレクションReceveur
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2017-05-23
    • エディション1
    • 高さ(Mm)40
    • 幅(mm)800
    • 奥行き(mm)800
    関連
    • 主なマテリアルセラミック
    • 設計国フランス
    • 正味重量(kg)21
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - シャワートレイ
    • IFC分類家具エレメント
    • UNSPSC名称Sanitary ware
    • UNSPSC301815

    対応地域

    ヨーロッパ アフリカ