製品の公開
FLIGHT - Rectangular shower tray 100 x 76 cm
Jacob Delafon

FLIGHT - Rectangular shower tray 100 x 76 cm

Google翻訳”,
オデオンアップ1穴バニティトップ80cm-80x 50 cm、-自立型、-クロームメッキオーバーフローキャップ、タフネス:アクリル層でキャップされた2成分樹脂から飛行技術:アクリル(銀イオン)に高度に組み込まれた抗菌処理耐性:耐久性、強度、重量の間の優れた妥協点OdéonUpベースユニットEB894、EB895、またはEB993で注文
仕様
  • Rectangular shower tray Collection : FLIGHT - E62446 Dimensions : 100 x 76 x 4 cm Weight : 23 kg Material: Flight Installation type : Floor-standing or inset Forme : Rectangular Drain Ø 9 cm not included Optional riser kit (height 10 cm), watertight strip, Class C anti-slip glaze meeting DIN 51097 standard
技術仕様
  • Unique refE62446
  • コレクションセットFLIGHT
  • コレクションReceveur
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2017-02-09
  • エディション1
  • 高さ(Mm)760
  • 幅(mm)1000
  • 奥行き(mm)40
関連
  • 設計国フランス
  • 正味重量(kg)23
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - シャワートレイ
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • UNSPSC名称Sanitary ware
  • UNSPSC301815
  • Uniclass2015コードPr_40_20_06_84
  • Uniclass2015詳細Shower trays

対応地域

ヨーロッパ アフリカ