製品の公開
FLIGHT - Rectangular shower tray - 140 x 76cm
FLIGHT - Rectangular shower tray - 140 x 76cm
    Jacob Delafon

    FLIGHT - Rectangular shower tray - 140 x 76cm

    Google翻訳”,
    2成分ミネラルフィラー付きアクリルシャワートレイ:-抗菌保護(銀イオン)、-床置きまたははめ込み、高さ4 cm、-排水管Ø9cmは含まれていません、-最小/最大高さ用のオプションのライザーキット10- 14.5cmcm。靭性:アクリル層で覆われた二成分樹脂から高耐性:耐久性、強度、重量の間の優れた妥協点
    仕様
    • Rectangular shower tray Collection : FLIGHT - E62452 Dimensions : 140 x 76 x 4 cm Weight: 37 kg Material: Flight Installation : Above-the-floor or inset Form : Rectangular Drain : Ø90 mm Drain Ø 90 mm not included Optional: Riser kit (height 10 cm), watertight strip, Class C anti-slip glaze meeting DIN 51097 standard
    技術仕様
    • Unique refE62452
    • コレクションセットFLIGHT
    • コレクションReceveur
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-04-20
    • エディション1
    • 高さ(Mm)40
    • 幅(mm)1400
    • 奥行き(mm)760
    関連
    • 主なマテリアルセラミック
    • 設計国フランス
    • 正味重量(kg)37
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - シャワートレイ
    • IFC分類家具エレメント
    • UNSPSC名称Sanitary ware
    • UNSPSC301815

    対応地域

    ヨーロッパ アフリカ