製品の公開
FLIGHT - Rectangular shower tray 140 x 80 cm
FLIGHT - Rectangular shower tray 140 x 80 cm
    Jacob Delafon

    FLIGHT - Rectangular shower tray 140 x 80 cm

    Google翻訳”,
    2成分ミネラルフィラー付きアクリルシャワートレイ、サイズ140 x 80 x 4 cm-抗菌保護(銀イオン)、-床置きまたははめ込み、高さ4 cm、-排水管Ø9cmは含まれていません、-10年保証、-最小/最大高さ10〜14.5cm用のオプションのライザーキット。靭性:アクリル層で覆われた2成分樹脂から高耐性:耐久性、強度、重量の間の優れた妥協点推奨されるドレンアート-いいえ。 19200、Ø9 cm
    仕様
    • Rectangular shower tray Collection : FLIGHT - E62453 Dimensions : 140 x 80 x 4 cm Weight : 38 kg Material : Flight Type d'installation : Posé ou affleurant Form : Rectangular Drain : Ø90 mm (not included) Option : Riser kit (height 10 cm), watertight strip, Class C anti-slip glaze meeting DIN 51097 standard
    技術仕様
    • Unique refE62453
    • コレクションセットFLIGHT
    • コレクションReceveur
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2017-02-09
    • エディション1
    • 高さ(Mm)40
    • 幅(mm)1400
    • 奥行き(mm)800
    関連
    • 主なマテリアルアクリル
    • 設計国フランス
    • 正味重量(kg)38
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - シャワートレイ
    • IFC分類家具エレメント
    • UNSPSC名称Sanitary ware
    • UNSPSC301815
    • Uniclass2015コードPr_40_20_06_84
    • Uniclass2015詳細Shower trays

    対応地域

    ヨーロッパ アフリカ