製品の公開
FLIGHT - Rectangular shower tray 160 x 76 cm
FLIGHT - Rectangular shower tray 160 x 76 cm
    Jacob Delafon

    FLIGHT - Rectangular shower tray 160 x 76 cm

    Google翻訳”,

    タフネス:アクリル層で覆われた二成分樹脂から

    飛行技術:アクリル(銀イオン)に組み込まれた抗菌処理

    非常に耐性:耐久性、強度、重量の間の優れた妥協点

    仕様
    • Description : E62456. Collection : FLIGHT. Dimensions : 160 x 76 x 4 cm. Weight : 38 kg. Material : Flight. Installation type : Above-the-floor or inset. Form: Rectangular. Drain Ø 9 cm not included. Optional: Riser kit (height 10 cm), watertight strip, Class C anti-slip glaze meeting DIN 51097 standard.

    技術仕様
    • Unique refE62456
    • コレクションセットFLIGHT
    • コレクションReceveur
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-04-21
    • エディション1
    • 高さ(Mm)40
    • 幅(mm)1600
    • 奥行き(mm)760
    関連
    • 主なマテリアル複合材
    • 設計国フランス
    • 正味重量(kg)38
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - シャワートレイ
    • IFC分類オブジェクト
    • ETIM コードEC011443
    • ETIM 名Shower tray

    対応地域

    ヨーロッパ アフリカ