製品の公開
FLIGHT - Rectangular shower tray - 170 x 90 cm
FLIGHT - Rectangular shower tray - 170 x 90 cm
    Jacob Delafon

    FLIGHT - Rectangular shower tray - 170 x 90 cm

    Google翻訳”,

    2成分ミネラルフィラー付きアクリルシャワートレイ、サイズ170 x 90 x 4 cm

    -抗菌保護(銀イオン)、

    -床置きまたははめ込み、高さ4 cm、

    -ドレンØ9cmは含まれていません、

    -10年保証、

    -最小/最大高さ10〜14.5 cm cmのオプションのライザーキット、

    -靭性:アクリル層で覆われた二成分樹脂から、

    飛行技術:アクリル(銀イオン)に組み込まれた抗菌処理、

    高い耐性:耐久性、強度、重量の間の優れた妥協点

    推奨される排水アート-いいえ。 19200、Ø9 cm

    仕様
    • Rectangular shower tray

      Collection : FLIGHT - E62483

      Dimensions : 170 x 90 x 4 cm

      Weight : 51 kg

      Material : Flight

      Installation type :Floor-standing or inset

      Forme : Rectangular

      Drain Ø 9 cm not included

      OPTION :optional riser kit (height 10 cm), watertight strip, Class C anti-slip glaze meeting DIN 51097 standard

    技術仕様
    • Unique refE62483
    • コレクションセットFLIGHT
    • コレクションReceveur
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-04-21
    • エディション1
    • 高さ(Mm)40
    • 幅(mm)1700
    • 奥行き(mm)900
    関連
    • 主なマテリアルアクリル
    • 設計国フランス
    • 正味重量(kg)51
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - シャワートレイ
    • IFC分類家具エレメント
    • UNSPSC名称Sanitary ware
    • UNSPSC301815

    対応地域

    ヨーロッパ アフリカ