製品の公開
STRUKTURA - Shower bath - 170 x 75cm
Jacob Delafon

STRUKTURA - Shower bath - 170 x 75cm

Google翻訳”,
Strukturaバス-寸法170x75cm、-調節可能な脚付き、-容量192リットル、-シャワーの快適さ:90 x 75 cmのシャワートレイに匹敵する広い平底のシャワーゾーン-独創的:開いた位置でのフラッシュフィット廃棄物、-入浴の楽しさ:後ろに上げて、-簡単にアクセス:高さを51cmに下げて、簡単に足を踏み入れます。
仕様
  • Bath /shower 170 x 75 cm Collection : STRUKTURA - E6D021 Dimensions : 170 x 75 cm Weight : 25,5 kg Material : Acrylic Installation : drop-in Volume : 192/122 Forme : Rectangular Adjustable feet : 115/153 Drain Ø 90 mm OPTION : Pivot screen bath, pop-up drain with overlap BOTTOM DIMENSIONS : 115,7 x 47 cm
技術仕様
  • Unique refE6D021
  • コレクションセットSTRUKTURA
  • コレクションBain
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2017-05-23
  • エディション1
  • 高さ(Mm)482
  • 幅(mm)750
  • 奥行き(mm)1700
関連
  • 主なマテリアルアクリル
  • 設計国フランス
  • 正味重量(kg)17.5
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - バスルーム・スパ
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • UNSPSC名称Sanitary ware
  • UNSPSC301815

対応地域

ヨーロッパ アフリカ