製品の公開
ALEO - Thermostatic  wall-mount shower mixer
ALEO - Thermostatic  wall-mount shower mixer
    Jacob Delafon

    ALEO - Thermostatic wall-mount shower mixer

    Google翻訳”,
    サーモスタットウォールマウントシャワーミキサー-ウォーターセーバー:プッシュインボタン、-40°Cでの安全停止、-最高温度50°C、-ウォームボディ、-サプライの逆止弁、-コネクタと壁のエスカチョン、-オンフローハンドル:節水に役立つエコストップ。
    仕様
    • Thermostatic wall-mount shower mixer Collection : ALEO - E72352 Weight : 2,7 kg Installation : wall Product certification : NF : IA - ECAU : E1 C3 A3 U3 (Ge5) - ACS : 10 ACC LY 103. Flow rate : 13 l/min at 3 bars. Connection : Connectors and wall escutcheons Mechanism : Expanding wax cartridge Thermostatic wall-mount shower mixer Water saver : Push-in stop at mid-flow Safety stop at 37°C. Maximum temperature 50°C Warm body Non-return valve on supplies 5-years
    技術仕様
    • Unique refE72352
    • コレクションセットALEO
    • コレクションRobinetterie
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2016-12-01
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアル真鍮
    • 設計国フランス
    • 正味重量(kg)2.7
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • UNSPSC名称Sanitary ware
    • UNSPSC301815

    対応地域

    ヨーロッパ アフリカ