製品の公開
TOOBI - Single-lever washbasin mixer - 202 mm - with supply hoses
Jacob Delafon

TOOBI - Single-lever washbasin mixer - 202 mm - with supply hoses

Google翻訳”,
供給ホース付きシングルレバー洗面器ミキサー-3色インサート:黒、白、緑、-サイドリフトロッド、-廃棄物、-最大流量8 l / min、-ブラッシュドニッケルPVD仕上げ-25年保証。
仕様
  • Single-lever washbasin mixer with supply hoses Collection : TOOBI - E8959 Weight : 1,6 kg Installation type : 1 hole Product certification : ACS : 14 ACC LY 511 Flow rate: 8 l/mn at 3 bars Connection : with supply hoses Mechanism : 25 mm ceramic disc cartridge
技術仕様
  • Unique refE8959
  • コレクションセットTOOBI
  • コレクションRobinetterie
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2017-05-23
  • エディション1
  • 高さ(Mm)202
関連
  • 主なマテリアル真鍮
  • 設計国フランス
  • 正味重量(kg)1.6
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • UNSPSC名称Sanitary ware
  • UNSPSC301815

対応地域

ヨーロッパ アフリカ