製品の公開
KUMIN - Single-lever washbasin mixer- Medium model 162mm - With supply hoses
Jacob Delafon

KUMIN - Single-lever washbasin mixer- Medium model 162mm - With supply hoses

Google翻訳”,
クミンシングルレバー洗面器ミキサー-含む。ポップアップドレンとサイドリフトロッド-スケール防止エアレーター-セラミックディスクカートリッジ-流量:5 l/min。 -一体型アンチスケールエアレーター:特別な工具(コイン)なしで簡単に取り外し、簡単に掃除できます-節水と使いやすさのために最大5 l / min-スプレーを減らします-水はクロムやニッケルと接触することなくタップ本体を通過します:衛生、安全、節約。
仕様
  • Single-lever washbasin mixer - Standard model - with supply hoses Collection : KUMIN - E98827 Weight : 1,5 kg Product certification: Certificate of Sanitary Compliance: n° 10 ACC LY113 - NF EChAU : E00 Ch2 A3 U3 (Ps3) Flow rate 5l/mn to 3 bars Faucet height : 162 mm Spout reach (mm) : 100 mm Connection : with supply hoses Mechanism : ceramic disc cartridge Height under aerator: 93 mm
技術仕様
  • Unique refE98827
  • コレクションセットKUMIN
  • コレクションRobinetterie
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2017-05-23
  • エディション1
  • 高さ(Mm)162
関連
  • 主なマテリアル真鍮
  • 設計国フランス
  • 正味重量(kg)1.5
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • UNSPSC名称Sanitary ware
  • UNSPSC301815

対応地域

ヨーロッパ アフリカ