製品の公開
KUMIN - Single-lever washbasin mixer - Medium model 162mm - with C3 model water and energy efficient cartridge
Jacob Delafon

KUMIN - Single-lever washbasin mixer - Medium model 162mm - with C3 model water and energy efficient cartridge

Google翻訳”,
シングルレバー洗面器ミキサー-標準モデル-C3モデルの水とエネルギー効率の高いカートリッジ付き-(中央位置のレバー=冷水)。 -温度リミッターリング、-節水機能:敏感な流れ、-流量:11 l/mn。
仕様
  • Single-lever washbasin mixer - Standard model - with C3 model water and energy efficient cartridge. Collection : KUMIN - E99444 Weight : 1,5 kg Installation type : 1 hole Product certification : Certificate of Sanitary Compliance n° 10 ACC LY 113 / NF ECAU : E0 C3 A2 U3 (Ge5) Flow rate 11l/mn to 3 bars Faucet height (mm) : 162 mm Connection :with supply hoses Mechanism : Ceramic disc cartridge with limiter sensitive. anti-scale aerator (RT2012) Height under aerator : 93 mm
技術仕様
  • Unique refE99444
  • コレクションセットKUMIN
  • コレクションRobinetterie
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2017-05-23
  • エディション1
  • 高さ(Mm)162
関連
  • 主なマテリアル真鍮
  • 設計国フランス
  • 正味重量(kg)1.5
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • UNSPSC名称Sanitary ware
  • UNSPSC301815

対応地域

ヨーロッパ アフリカ