製品の公開
KYREO - Ceramic shower tray 100 x 70 x 4 cm
KYREO - Ceramic shower tray 100 x 70 x 4 cm
    Jacob Delafon

    KYREO - Ceramic shower tray 100 x 70 x 4 cm

    Google翻訳”,

    セラミック製の床上またははめ込み式シャワートレイ、長方形-100 x 70 x4cm-排水管Ø9cm

    ROBUST:安定したファイアクレイ-使用時に曲がらない

    化学薬品に耐性

    仕様
    • Rectangular above-the-floor or inset shower tray

      Dimensions : 100 x 70 x 4 cm

      Weight : 27 kg

      Material : Ceramic

      Type of installation : Above-the-floor or inset

      Form : Rectangular

      Drain : Ø 90 mm (not included)

      10-years guarantee

    技術仕様
    • Unique refENN90
    • コレクションセットKYREO
    • コレクションReceveur
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-05-06
    • エディション1
    • 高さ(Mm)40
    • 幅(mm)1000
    • 奥行き(mm)700
    関連
    • 主なマテリアルセラミック
    • 設計国フランス
    • 製造国モロッコ
    • 正味重量(kg)27
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - シャワートレイ
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • UNSPSC名称Sanitary ware
    • UNSPSC301815
    • Uniclass2015コードPr_40_20_06_84
    • Uniclass2015詳細Shower trays

    対応地域

    ヨーロッパ アフリカ