製品の公開
STRUKTURA - Vanity top - 80 x 48cm
Jacob Delafon

STRUKTURA - Vanity top - 80 x 48cm

Google翻訳”,
Struktura1穴バニティトップ80cm-寸法80x48 cm、-自立型、-ベースユニットEB1277、EB1285、またはEB128と一緒に注文。
仕様
  • Vanity top 80 x 48 cm Collection : STRUKTURA - EXH112 Dimensions : 80 x 48 cm Weight : 21,9 kg Material : Ceramic Installation : Self-supporting or order with base unit EB1277, EB1285 or EB1281 1 drilled hole, 3 pre-drilled holes OPTIONS : Towel rail, semi-pedestal
技術仕様
  • Unique refEXH112
  • コレクションセットSTRUKTURA
  • コレクションLavabo
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2017-05-23
  • エディション1
  • 高さ(Mm)900
  • 幅(mm)800
  • 奥行き(mm)480
関連
  • 主なマテリアルセラミック
  • 設計国フランス
  • 正味重量(kg)21.9
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 洗面器
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • UNSPSC名称Sinks
  • UNSPSC30181504

対応地域

ヨーロッパ アフリカ