製品の公開
Baobab Circular Base Boardroom Rectangle Table [3600L x 1200W]
JasonL

Baobab Circular Base Boardroom Rectangle Table [3600L x 1200W]

Google翻訳”,

こんにちは、Baobab 円形ベース ボードルーム レクタングルテーブルです。プレミアム会議室、役員室、ミーティングルーム、ブレイクアウトスペースのセンターピースとして、エレガントで機能的なデザインで、コラボレーションを促進するように設計されています。ユニークな円筒形の形状と丸みを帯びた角が、スタイリッシュさと快適さを兼ね備えた心地よい雰囲気を演出します。目を引くだけでなく、耐久性と洗練性を兼ね備えた耐久性にも優れています。様々なサイズと仕上げをご用意しておりますので、お客様のニーズに合わせて空間を完璧に調整し、より美しく演出いたします。

組み立てに関する注意事項:
1. 当社のトップは汎用品のため、あらかじめ開けられた穴がフレームと一致しない場合があります。
2. あらかじめ開けられた穴は無視します。
3. テーブルトップの裏側に直接穴を開けてベースに取り付けるためのセルフタッピングネジが付属します。
4. 上部に直接穴を開けることに自信がない場合は、ご注文を確定する前に組み立てサービスを追加できます。

仕様
  • Brand Jasonl

    Assembly required Yes

    Tools required Hand drill (assembly will require drilling wood screws into the laminate tops)

    Height (mm) 740

    Top dimensions (mm) 3600 x 1200

    Base dimensions (mm) 540 Dia

    Total length (mm) 1100

    Total width (mm) 1100

    Table top thickness (mm) 25

    Warranty (years) 10

    Maximum load (kg) 75

    Product weight (kg) 60

    Seats (people) 4

    Surface finish White, maple, salvage oak, dark oak

    Edge Rounded corners, ABS straight edge

    Pre-drill pattern provided No (need to drill screws underneath top)

    Leg/frame finish White, black powdercoated

    Frame material Metal

    Use Suitable for indoor

    Top material Laminate

    Adjustable feet Yes

    This product does not include Chairs

技術仕様
  • Unique refbaobab-boardroom-rectangle-table-3600l-x-1200w
  • コレクションセットBoardroom Tables
  • コレクションBaobab Office Tables
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2025-09-24
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルラミネート
  • 副マテリアルメタル
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ家具 - オフィスデスク・テーブル

対応地域

オセアニア
オーストラリア