製品の公開
Baobab Circular Base Counter Rectangle Table 1200L x 1200W
JasonL

Baobab Circular Base Counter Rectangle Table 1200L x 1200W

Google翻訳”,

モダンなデザインと機能性を融合させたBaobab 円形ベースカウンター長方形テーブルをご紹介します。円形ベースがエレガントな雰囲気を醸し出し、長方形のエッジがクリーンでモダンな印象を与えます。カフェ、バー、その他のホスピタリティシーンで、スタイリッシュで機能的な集いの空間を演出するのに最適です。様々なサイズと仕上げをご用意しておりますので、お部屋のレイアウトやインテリアの好みに合わせて、どんな空間にも完璧にフィットする万能な選択肢となります。美しさと実用性の融合をお楽しみください。人々が集い、交流し、語り合うあらゆる空間に、このテーブルは素晴らしいアクセントとなります。

組み立てに関する注意事項:
1. 当社のトップは汎用品のため、あらかじめ開けられた穴がフレームと一致しない場合があります。
2. あらかじめ開けられた穴は無視します。
3. テーブルトップの裏側に直接穴を開けてベースに取り付けるためのセルフタッピングネジが付属します。
4. 上部に直接穴を開けることに自信がない場合は、ご注文を確定する前に組み立てサービスを追加できます。

仕様
  • Brand Jasonl

    Assembly required Yes

    Tools required Hand drill (assembly will require drilling wood screws into the laminate tops)

    Height (mm) 1025

    Top dimensions (mm) 1200 x 1200

    Base dimensions (mm) 540 Dia

    Total length (mm) 1200

    Total width (mm) 1200

    Table top thickness (mm) 25

    Warranty (years) 10

    Maximum load (kg) 75

    Product weight (kg) 68

    Seats (people) 4

    Surface finish Salvage oak, dark oak, black

    Edge ABS straight edge

    Pre-drill pattern provided No (need to drill screws underneath top)

    Leg/frame finish White, black powdercoated

    Frame material Metal

    Use Suitable for indoor

    Top material Laminate

    Adjustable feet Yes

    This product does not include Stool

技術仕様
  • Unique refbaobab-circular-base-counter-rectangle-table-1200l-x-1200w
  • コレクションセットBoardroom Tables
  • コレクションBaobab Office Tables
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2025-09-24
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルラミネート
  • 副マテリアルメタル
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ家具 - オフィスデスク・テーブル

対応地域

オセアニア
オーストラリア