製品の公開
Baobab Circular Base Counter Round Table [1000mm]
JasonL

Baobab Circular Base Counter Round Table [1000mm]

Google翻訳”,

バオバブ 円形ベース カウンターラウンドテーブルをご紹介します。時代を超越したデザインと現代的な実用性が融合した、魅力的なテーブルです。円形ベースが自然の美しさを引き立て、カウンターや高めの座席エリアを美しく引き立てます。様々なサイズと仕上げをご用意し、様々な場所やデザインに合わせることができるため、お客様のニーズにぴったりのテーブルが見つかります。このカウンターテーブルは、美しい外観だけでなく、会話や交流のための機能的で居心地の良い集いの場としても機能します。カフェ、バー、その他のホスピタリティ施設など、デザインと機能性の両方が重視される場所で、居心地の良い雰囲気を演出するのに最適です。

組み立てに関する注意事項:
1. 当社のトップは汎用品のため、あらかじめ開けられた穴がフレームと一致しない場合があります。
2. あらかじめ開けられた穴は無視します。
3. テーブルトップの裏側に直接穴を開けてベースに取り付けるためのセルフタッピングネジが付属します。
4. 上部に直接穴を開けることに自信がない場合は、ご注文を確定する前に組み立てサービスを追加できます。

仕様
  • Brand Jasonl

    Assembly required Yes

    Tools required Hand drill (assembly will require drilling wood screws into the laminate tops)

    Height (mm) 1025

    Top dimensions (mm) 1000 Dia

    Base dimensions (mm) 540 Dia

    Total length (mm) 800

    Total width (mm) 800

    Table top thickness (mm) 25

    Warranty (years) 10

    Maximum load (kg) 75

    Product weight (kg) 61

    Seats (people) 3 - 4

    Surface finish White, maple, salvage oak, dark oak, black

    Edge ABS straight edge

    Pre-drill pattern provided No (need to drill screws underneath top)

    Leg/frame finish White, black powdercoated

    Frame material Metal

    Use Suitable for indoor

    Top material Laminate

    Adjustable feet Yes

    This product does not include Stool

技術仕様
  • Unique refbaobab-circular-base-counter-round-table-1000mm
  • コレクションセットBoardroom Tables
  • コレクションBaobab Office Tables
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2025-09-24
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルラミネート
  • 副マテリアルメタル
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ家具 - オフィスデスク・テーブル

対応地域

オセアニア
オーストラリア