製品の公開
Baobab Circular Base Meeting Round Table 700 mm
JasonL

Baobab Circular Base Meeting Round Table 700 mm

Google翻訳”,

Baobab 円形ベース ミーティング ラウンドテーブルをご紹介します。時代を超越した汎用性を備えたこのテーブルは、あらゆる役員会議室、会議室、ミーティングスペースの美しさを高めるようデザインされています。円形ベースが洗練された雰囲気を醸し出し、あらゆる空間の雰囲気を瞬時に高めます。様々なサイズとカラーをご用意しておりますので、様々な部屋のデザインや会議のニーズに合わせてお使いいただけます。伝統的でありながら効率的なデザインは、企業の場においてスタイルと機能性を兼ね備えた永続的なセンターピースとして機能し、生産的で魅力的な議論を生み出します。

組み立てに関する注意事項:
1. 当社のトップは汎用品のため、あらかじめ開けられた穴がフレームと一致しない場合があります。
2. あらかじめ開けられた穴は無視します。
3. テーブルトップの裏側に直接穴を開けてベースに取り付けるためのセルフタッピングネジが付属します。
4. 上部に直接穴を開けることに自信がない場合は、ご注文を確定する前に組み立てサービスを追加できます。

仕様
  • Brand Jasonl

    Assembly required Yes

    Tools required Hand drill (assembly will require drilling wood screws into the laminate tops)

    Height (mm) 740

    Top dimensions (mm) 700 Dia

    Base dimensions (mm) 400 Dia

    Total length (mm) 700

    Total width (mm) 700

    Table top thickness (mm) 25

    Warranty (years) 10

    Maximum load (kg) 75

    Product weight (kg) 54

    Seats (people) 3

    Surface finish White, maple, salvage oak, dark oak

    Edge ABS straight edge

    Pre-drill pattern provided No (need to drill screws underneath top)

    Leg/frame finish White, black powdercoated

    Frame material Metal

    Use Suitable for indoor

    Top material Laminate

    Adjustable feet Yes

    This product does not include Chairs

技術仕様
  • Unique refbaobab-circular-base-meeting-round-table-700-mm
  • コレクションセットBoardroom Tables
  • コレクションBaobab Office Tables
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2025-09-24
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルラミネート
  • 副マテリアルメタル
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ家具 - オフィスデスク・テーブル

対応地域

オセアニア
オーストラリア