製品の公開
Sapphire Rectangle Boardroom Table with Round Corners - 1100 L X 1100 W
JasonL

Sapphire Rectangle Boardroom Table with Round Corners - 1100 L X 1100 W

Google翻訳”,

オフィスの中心となる、魅力的なボードルームテーブルをお探しなら、もう探す必要はありません!I'm Sapphire の長方形ボードルームテーブル - 丸みを帯びた角のディスクベース。高さ750mm、幅1100 x 1100mm。白と黒の粉体塗装鋳鉄脚とスタイリッシュなストレートエッジのABSラミネート天板で、耐久性にも優れています。

組み立てに関する注意事項:
1. 当社のトップは汎用品のため、あらかじめ開けられた穴がフレームと一致しない場合があります。
2. あらかじめ開けられた穴は無視します。
3. テーブルトップの裏側に直接穴を開けてベースに取り付けるためのセルフタッピングネジが付属します。
4. 上部に直接穴を開けることに自信がない場合は、ご注文を確定する前に組み立てサービスを追加できます。

仕様
  • Brand Jasonl

    Assembly required Yes

    Tools required Hand drill (assembly will require drilling wood screws into the laminate tops)

    Height (mm) 750

    Top dimensions (mm) 1100 x 1100

    Total length (mm) 1100

    Total width (mm) 1100

    Table top thickness (mm) 25

    Warranty (years) 5

    Maximum load (kg) 75

    Product weight (kg) 36

    Seats (people) 4

    Surface finish White, maple, salvage oak and dark oak

    Edge Rounded corners, straight ABS edge

    Pre-drill pattern provided Screws will need to be drilled into top

    Leg/frame finish Black, white powdercoated, stainless steel

    Frame material Mild steel

    Use Suitable for indoor

    Top material Laminate

    Adjustable feet Yes

    This product include Screws to attach a variety of tops, please check screw length is correct for top prior to drilling

    This product does not include Monitors, computer-ware, chairs, storage units, monitor arms, lights

技術仕様
  • Unique refsapphire-rectangle-boardroom-table-rounded-corners-1100-1100
  • コレクションセットBoardroom Tables
  • コレクションSapphire Office Tables
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2025-09-25
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルラミネート
  • 副マテリアルメタル
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ家具 - オフィスデスク・テーブル

対応地域

オセアニア
オーストラリア