製品の公開
Sapphire Round Counter Table 800 & 1000 mm
JasonL

Sapphire Round Counter Table 800 & 1000 mm

Google翻訳”,

モダンでありながら耐久性にも優れた、黒、白、ステンレスの3色の鋳鉄製ベースを備えたこのテーブルは、カフェ、バー、キッチン、オープンワークスペースに最適です。天板のサイズと色は、ステンレススチールのエッジと美しく調和し、お好みに合わせてカスタマイズできます。見た目も美しく、ヘビーユースにも耐えられるよう設​​計されています。

組み立てに関する注意事項:
1. 当社のトップは汎用品のため、あらかじめ開けられた穴がフレームと一致しない場合があります。
2. あらかじめ開けられた穴は無視します。
3. テーブルトップの裏側に直接穴を開けてベースに取り付けるためのセルフタッピングネジが付属します。
4. 上部に直接穴を開けることに自信がない場合は、ご注文を確定する前に組み立てサービスを追加できます。

仕様
  • Brand Jasonl

    Assembly required Yes

    Tools required Allen Key (provided)

    Height (mm) 1080

    Top dimensions (mm) 800 Dia

    Total length (mm) 800

    Total width (mm) 800

    Table top thickness (mm) 25

    Warranty (years) 1

    Maximum load (kg) 55

    Product weight (kg) 34

    Seats (people) 2

    Surface finish White, maple, salvage oak, dark oak

    Edge ABS straight edge

    Pre-drill pattern provided Yes

    Leg/frame finish White, black powdercoated, stainless steel

    Frame material Mild steel black, white powdercoated and stainless steel

    Use Suitable for indoor

    Top material Laminate

    This product include Screws to attach a variety of tops, please check screw length is correct for top prior to drilling

    This product does not include Monitors, computer-ware, chairs, storage units, monitor arms, lights

技術仕様
  • Unique refsapphire-round-counter-table-800-1000
  • コレクションセットBoardroom Tables
  • コレクションSapphire Office Tables
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2025-09-25
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルラミネート
  • 副マテリアルメタル
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ家具 - オフィスデスク・テーブル

対応地域

オセアニア
オーストラリア