製品の公開
Switch Meeting Room Table - Radius Corners 3200L x 1100W
JasonL

Switch Meeting Room Table - Radius Corners 3200L x 1100W

Google翻訳”,

オフィスの中心となる完璧なボードルームテーブルをお探しなら、もう探す必要はありません!時代を超越した洗練されたスタイリッシュなデザインで、存在感を放ちましょう。豊富なサイズ展開で、どんなスペースにもぴったりフィットします。シンプルでモダンなデザインは、どこに置いてもスマートでプロフェッショナルな印象を与え、クライアントを魅了すること間違いなしです!

組み立てに関する注意事項:
1. 当社のトップは汎用品のため、あらかじめ開けられた穴がフレームと一致しない場合があります。
2. あらかじめ開けられた穴は無視します。
3. テーブルトップの裏側に直接穴を開けてベースに取り付けるためのセルフタッピングネジが付属します。
4. 上部に直接穴を開けることに自信がない場合は、ご注文を確定する前に組み立てサービスを追加できます。

仕様
  • Brand Jasonl

    Assembly required Yes

    Tools required Hand drill (assembly will require drilling wood screws into the laminate tops)

    Height (mm) 750

    Top dimensions (mm) 3200x1100

    Total length (mm) 3200

    Total width (mm) 1100

    Table top thickness (mm) 25

    Warranty (years) 10

    Maximum load (kg) 75

    Product weight (kg) 36

    Seats (people) 4

    Surface finish White, maple, salvage oak, dark oak

    Edge Rounded corners, straight edge

    Pre-drill pattern provided Screws will need to be drilled into top

    Leg/frame finish Natural, white, black powdercoated

    Frame material Aluminium wood imprint, white, black powdercoat

    Use Suitable for indoor

    Top material Laminate

    Adjustable feet Yes

    This product include Screws to attach a variety of tops, please check screw length is correct for top prior to drilling

    This product does not include Monitors, computer-ware, chairs, storage units, monitor arms, lights

技術仕様
  • Unique refswitch-meeting-room-table-rounded-corners-3200l-x-1100w-copy
  • コレクションセットBoardroom Tables
  • コレクションSwitch
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2025-09-25
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルラミネート
  • 副マテリアル木
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ家具 - オフィスデスク・テーブル

対応地域

オセアニア
オーストラリア