製品の公開
Jatak Floor Truss Wood Element
Jatak

Jatak Floor Truss Wood Element

5つ星のうち4.14.1(7 レビュー)
Google翻訳”,

効率的、経済的、環境に優しい方法で構築したい場合は、Jatak®Hulldekke(木製の中空ブロック床格子トラスシステム)を選択してください。 Jatak®Hulldekkeとして一緒に形成された格子桁は、柔軟で未来志向の床スラブを提供します。 Jatak®Hulldekkeは、500mmの高さで最大8.0mの大きなスパンをカバーできます。これは、アーキテクトが高品質のソリューションを提供するために使用できる十分なスペースがあることを意味します。

  • 最大8メートルのスパンに適しています
  • 建築家のためのより多くのスペース
  • 大規模な設備の床への統合

同時に、オープンデザインソリューションは、水/排水、換気、電気システムなどの必要な設備を統合するためのスペースを提供します。これは、吊り天井の必要性が減り、それぞれの床から天井までの高さが向上することを意味します階建て。 Jatak®Hulldekkeを使用した床システムは軽量であり、基礎コストの削減に役立ちます。幅2.4メートルの格子桁を備えた完全な天井セクションは、既製で建物に吊り上げられて供給されます。いくつかの異なる調査は、これがインストールの速度に関してそこにある最速のシステムの1つであることを示しました。断熱材を吹き込むことをお勧めしますが、断熱材パネルを使用することもできます。この構造は、REI-60の耐火性と健全な分類Bを達成することもできます。

アプリケーション:

  • 住宅
  • ガレージ
  • 最大5階建ての低レベルブロック
  • 屋根の構造
  • 工業用建物
  • 農業用建物
仕様
  • Height:
    Standard element from 350mm – 600mm dependent on span width.

    Design loads:
    Selfweight/permanent load 0,7 kN/m2
    Live load 3,0kN/m2. Loads can be adjusted to project.

    Internal spacing (trusses):
    0,6m

    Top construction:
    Sheating
    Truss construction:
    98x48mm (w x h) timber with nail plate joints

    Please see the product URL for information regarding fire resistance and sound classification. 

技術仕様
  • Unique refjatak-floortruss-woodelement
  • コレクションセットConstruction
  • コレクションSlab
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-06-20
  • エディション1
  • 高さ(Mm)350
  • 幅(mm)2400
関連
  • 主なマテリアル木材
  • 設計国ノルウェー
  • 製造国ノルウェー
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建設 - デッキ・スラブ・床
  • IFC分類Floor
  • UNSPSC名称Wood trusses
  • UNSPSC30103606
  • Uniclass2015コードEF_30_20
  • Uniclass2015詳細Floors
  • MasterFormat 2014 コード06 15 13
  • MasterFormat 2014 タイトルWood Floor Decking
  • OmniClassNumber23-13 35 23 11 15
  • OmniClassタイトルWood Structural Floor Decks
  • UniFormatIIコードB1010
  • UniFormatIIタイトルFloor Construction

対応地域

ヨーロッパ
ノルウェー